Julkaise tuotteesi
Water Curtain
Water Curtain

    Water Curtain

    This ornamental effect creates a large screen of water that serves as a perfect surface on which to project videos and other images.

    The Water Curtain is big enough to project a standard panoramic HDTV image (16:9).

    The combination of this decorative feature with a video or laser projector will create a visually impressive effect.

    Tekniset tiedot
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWater_Curtain
    • TuoteperheFountains
    • TuoteryhmäCustomizable Fountains
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)114
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)140
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)20
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Vesi
    • IFC-luokitusVirtauksen sovitus