Julkaise tuotteesi
Roxtec KOS ‑valuholkki
Roxtec KOS ‑valuholkki
Roxtec KOS ‑valuholkki
Roxtec KOS ‑valuholkki
    Roxtec

    Roxtec KOS ‑valuholkki

    Knock-out -holkki tiivistämiseen ennen kaapelien ja putkien reititystä.

    Roxtec Knock-out sleeve (KOS) -valuholkki pitää rakennuksen kuivana rakentamisen aikana ja sen jälkeen, sekä tarjoaa lisäkapasiteettia tulevaisuuden varalle. Holkki on helppo kiinnittää ja valaa paksuudeltaan erivahvuisiin rakenteisiin. Se varmistaa tiiviyden, kunnes seinämä napautetaan auki kaapeli- ja putkireititystä varten. Holkeissa on integroitu ominaisuus, jonka ansiosta ne voidaan yhdistää tilaa säästäviksi ryhmiksi. Kun kaapelit tai putket on vedetty, ne tiivistetään vastaavan kokoisilla maanalaiseen käyttöön tarkoitetuilla Roxtec UG™ -ratkaisuilla.

  • Kevyt
  • Tilatehokas
  • Helppo ja nopea asennus
  • Tekniset tiedot
    • Kaasutiiviys

      • 0,3 bar (jatkuva)

      Vesitiiviys

      • 0,3 bar (jatkuva)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Asennusrakenne

      • Betoni

      Asennustyyppi

      • Valaminen
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKOS
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2020-04-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliABS
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTekniikka ja infrastruktuuri - Vesi
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • ETIM-koodiEC001174
    • ETIM-nimiPlastic installation tube
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60
    • Uniclass 2015 -kuvausWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems