Julkaise tuotteesi
Electric water heater KRO

Electric water heater KRO

The pressureless small storage tanks are available for above- and below-the-sink installation. The temperature control allows infinitely variable temperature selection of the domestic hot water up to 75° C. The foam insulation makes these units environmentally friendly and energy-saving.

Tekniset tiedot
  • Self-resetting safety temperature limiter (on the 5 litre units)

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Pressureless polypropylene inner boiler

    White plastic housing

    Stepless temperature control up to 75°C

    Capillary tube regulator

    Operation control light

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelectric-water-heater-kro
  • Tuoteperheelectric water heaters
  • Tuoteryhmäelectric water heaters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-01-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBoilers
  • OmniClass-numero23-31 29 11 11
  • OmniClass-nimikeElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Itävalta