Julkaise tuotteesi
Water Heater EHT

Water Heater EHT

4.6 / 5 tähteä4.6(8 arvostelua)

For the hot water supply of an entire flat, you are well advised to use the EHT wall-mounted cylinder from 50 to 150 litres. With temperature selection from 35°C to 85°C and the environmentally friendly energy-saving setting, the units are real all-rounders.

Tekniset tiedot
  • High-quality front panel with integrated control knob

    Adjustment range visible at the front, making it easier to set the hot water temperature

    Lid with service opening for better access to the heating element

    Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

    High-quality front panel with integrated control knob

    Adjustment range visible at the front, making it easier to set the hot water temperature

    +3 years free extended warranty

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewater-heater-eht
  • Tuoteperheelectric water heaters
  • Tuoteryhmäelectric water heaters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBoilers
  • OmniClass-numero23-31 29 13 11
  • OmniClass-nimikeHot Water Tank Electric Heaters

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Itävalta