Julkaise tuotteesi
Water Heater EKL

Water Heater EKL

4.5 / 5 tähteä4.5(8 arvostelua)

The pressurised storage units have been developed especially for small rooms or niches. They take up very little space and can be mounted directly under ceilings, stairs or in the attic using wall brackets.

Tekniset tiedot
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving 50 mm PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitewater-heater-ekl
  • Tuoteperhehorizontal storage
  • Tuoteryhmähorizontal storage
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Itävalta
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusHöyrystin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBoilers
  • OmniClass-numero23-31 29 11 11
  • OmniClass-nimikeElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Itävalta