Julkaise tuotteesi
01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
    AXOR

    01006XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation

    AXOR iBox universal Base set for finish sets for flat installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 01006180 n.a.

      Specification:

      • consists of: basic set, trap, pre-assembled sealing membrane, height adjustment boards, screed protection cover
      • where to use: new construction, renovation
      • water seal height: 30 mm
      • minimum construction height: 57 mm
      • drainage capacity with siphon: up to 25 l/min
      • drainage capacity with Dryphon: up to 37 l/min
      • connection diameter: DN40
      • direction of outlet: horizontal
      • connection: 3-sided
      • easy fixation to the floor with mounting bracket
      • height adjustable with the foam boards
      • mounting type: wall-mounted, free in the floor
      • easy to clean siphon
      • removable siphon
      • suitable for soundproof mounting
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite01006XXX
    • TuoteperheAXOR iBox universal 2
    • TuoteryhmäConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)70
    • Leveys (mm)139
    • Syvyys (mm)343
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures