Julkaise tuotteesi
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
    AXOR

    01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation

    AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 01007180 n.a.

      Specification:

      • consists of: basic set, trap, pre-assembled sealing membrane, screed protection cover
      • where to use: new construction, renovation
      • water seal height: 50 mm
      • minimum construction height: 75 mm
      • drainage capacity with siphon: up to 33 l/min
      • drainage capacity with Dryphon: up to 55 l/min
      • connection diameter: DN50
      • direction of outlet: vertical
      • connection: 1-sided
      • mounting type: wall-mounted, free in the floor
      • easy to clean siphon
      • removable siphon
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite01007XXX
    • TuoteperheAXOR iBox universal 2
    • TuoteryhmäConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)142
    • Leveys (mm)166
    • Syvyys (mm)397
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.99
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures