Julkaise tuotteesi
AXOR Montreux basin mixer 100 chrome
AXOR Montreux basin mixer 100 chrome
    AXOR

    AXOR Montreux basin mixer 100 chrome

    AXOR Montreux Single lever basin mixer 100 with lever handle and pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 16515000 Chrome

      - 16515140 Brushed Bronze

      - 16515250 Brushed Gold Optic

      - 16515300 Polished Red Gold

      - 16515310 Brushed Red Gold

      - 16515330 Polished Black Chrome

      - 16515340 Brushed Black Chrome

      - 16515800 Stainless Steel Optic

      - 16515820 Brushed Nickel

      - 16515950 Brushed Brass

      - 16515990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 100

      • projection: 142 mm

      • spout height: 98 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite16515000
    • TuoteperheAXOR Montreux
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)228
    • Leveys (mm)55
    • Syvyys (mm)210
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia