Julkaise tuotteesi
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA
    AXOR

    AXOR Citterio M 2-H Kitch.Mixer chr.USA

    AXOR Citterio M 2-hole single lever kitchen mixer 220 2jet with pull-out spray
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 34822251 Brushed Gold Optic - 34822341 Brushed Black Chrome - 34822831 Polished Nickel - 34822001 Chrome - 34822801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • flexible position of faucet controls, 2 tap holes with Ø 35 mm required • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite34822001
    • TuoteperheAXOR Citterio M
    • TuoteryhmäKitchen mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)404
    • Leveys (mm)160
    • Syvyys (mm)264
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures