Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 220 1jet 1.75 GPM
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 35368001 Chrome - 35368671 Matt Black - 35368341 Brushed Black Chrome - 35368251 Brushed Gold Optic - 35368821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • overhead shower removable for cleaning • installation: ceiling, wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite35368USA
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäOverhead showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)61
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)220
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011383
    • ETIM-nimiShower head
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures