Julkaise tuotteesi
AXOR Citterio E basin mixer wall m.
AXOR Citterio E basin mixer wall m.
    AXOR

    AXOR Citterio E basin mixer wall m.

    AXOR Citterio E Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with pin handle, spout 221 mm and escutcheons
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36106670 Matt Black - 36106000 Chrome - 36106020 Polished Chrome - 36106130 Polished Bronze - 36106140 Brushed Bronze - 36106250 Brushed Gold Optic - 36106260 Brushed Chrome - 36106300 Polished Red Gold - 36106310 Brushed Red Gold - 36106330 Polished Black Chrome - 36106340 Brushed Black Chrome - 36106800 Stainless Steel Optic - 36106820 Brushed Nickel - 36106830 Polished Nickel - 36106930 Polished Brass - 36106950 Brushed Brass - 36106990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 221 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36106000
    • TuoteperheAXOR Citterio E
    • TuoteryhmäManual mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)78
    • Leveys (mm)168
    • Syvyys (mm)232
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia