Julkaise tuotteesi
AXOR ShowerSolutions Porter unit square
AXOR ShowerSolutions Porter unit square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit square

    AXOR ShowerSolutions Porter unit square
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36734001 Chrome - 36734671 Matt Black - 36734341 Brushed Black Chrome - 36734251 Brushed Gold Optic - 36734821 Brushed Nickel Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36734USA
    • TuoteperheAXOR ShowerSolutions
    • TuoteryhmäWall outlet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3.54
    • Leveys (mm)3.54
    • Syvyys (mm)3.19
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)484
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures