Julkaise tuotteesi
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 36736677 Matt Black - 36736007 Chrome - 36736347 Brushed Black Chrome - 36736997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • support for shower hose with conical nuts • hand shower holder moves sideways,up/down and pivots • profile stand pipe: square • bar width: 30 mm • metal hand shower holder • slider steplessly adjustable • silent inclination angle adjustment • wall supports of metal
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite36736CHN
    • TuoteperheAXOR Citterio E
    • TuoteryhmäWallbars
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1000
    • Leveys (mm)103
    • Syvyys (mm)107
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010140
    • ETIM-nimiSliding rod
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia