Julkaise tuotteesi
36737XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
AXOR

36737XXX AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet round
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 36737000 Chrome - 36737140 Brushed Bronze - 36737250 Brushed Gold Optic - 36737300 Polished Red Gold - 36737310 Brushed Red Gold - 36737330 Polished Black Chrome - 36737340 Brushed Black Chrome - 36737670 Matt Black - 36737700 Matt White - 36737800 Stainless Steel Optic - 36737820 Brushed Nickel - 36737950 Brushed Brass - 36737990 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite36737XXX
  • TuoteperheAXOR Wall outlet Fine
  • TuoteryhmäAXOR Wall outlet Fine
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)65
  • Leveys (mm)65
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010905
  • ETIM-nimiShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers