Julkaise tuotteesi
36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
AXOR

36738CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet square
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 36738007 Chrome - 36738147 Brushed Bronze - 36738257 Brushed Gold Optic - 36738307 Polished Red Gold - 36738317 Brushed Red Gold - 36738337 Polished Black Chrome - 36738347 Polished Nickel - 36738677 Matt Black - 36738707 Matt White - 36738807 Stainless Steel Optic - 36738827 Brushed Nickel - 36738957 Brushed Brass - 36738997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite36738CHN
  • TuoteperheAXOR Wall outlet Fine
  • TuoteryhmäAXOR Wall outlet Fine
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)65
  • Leveys (mm)65
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.75
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010905
  • ETIM-nimiShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Aasia