Julkaise tuotteesi
36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
AXOR

36739CHN AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare

AXOR Wall outlet Fine Wall outlet softsquare
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 36739007 Chrome - 36739147 Brushed Bronze - 36739257 Brushed Gold Optic - 36739307 Polished Red Gold - 36739317 Brushed Red Gold - 36739337 Polished Black Chrome - 36739347 Polished Nickel - 36739677 Matt Black - 36739707 Matt White - 36739807 Stainless Steel Optic - 36739827 Brushed Nickel - 36739957 Brushed Brass - 36739997 Polished Gold Optic Specification: • metal connection angle • non-return valve • connection type: G ½
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite36739CHN
  • TuoteperheAXOR Wall outlet Fine
  • TuoteryhmäAXOR Wall outlet Fine
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)65
  • Leveys (mm)65
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.27
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010905
  • ETIM-nimiShower connecting piece
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikePlumbing Fixtures
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Aasia