Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
axor/products/1ace9740-cfec-4dc9-9e97-ee0956889768
Koti
Luokat
Keittiö
Hanat ja sekoittajat
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
AXOR
Seuraa
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
39835JPN
Tuoteperhe
AXOR Citterio
Tuoteryhmä
Kitchen mixers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-09-28
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.axor-design.com/articledetail--39835004
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Nettopaino (kg)
2.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Hanat ja sekoittajat
IFC-luokitus
Venttiili
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 -kuvaus
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Aasia
Japani
Samankaltaisia tuotteita
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Lataa
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Lataa
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Lataa
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Lataa
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Lataa
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Lataa