Julkaise tuotteesi
42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder
42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    AXOR

    42856XXX AXOR Universal Circular Toilet paper holder

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 42856000 Chrome - 42856670 Matt Black - 42856700 Matt White - 42856950 Brushed Brass - 42856990 Polished Gold Optic - 42856250 Brushed Gold Optic - 42856140 Brushed Bronze - 42856300 Polished Red Gold - 42856310 Brushed Red Gold - 42856820 Brushed Nickel - 42856800 Stainless Steel Optic - 42856330 Polished Black Chrome - 42856340 Brushed Black Chrome - 42856020 Polished Chrome - 42856260 Brushed Chrome - 42856830 Polished Nickel - 42856130 Polished Bronze - 42856930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm • can also be used as spare roll holder
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite42856XXX
    • TuoteperheAXOR Universal Circular
    • TuoteryhmäRoll holders
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)177
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010553
    • ETIM-nimiToilet roll holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 -kuvausToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 21
    • OmniClass-nimikeToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia