Julkaise tuotteesi
AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
    AXOR

    AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY

    AXOR made by Schock Undermount sink Signus N-100 XLY
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 43012100 Polaris - 43012300 Bronze Specification: • cut-out dimensions: 720 x 384 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • without tap hole • cabinet size: 80 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the back left in the bowl • packaging: stackpackaging • sink depth: 195 mm • waste set not included - please order one waste set from the optional parts
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite43012XXX
    • TuoteperheAXOR made by Schock
    • TuoteryhmäSinks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)311
    • Leveys (mm)790
    • Syvyys (mm)454
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011315
    • ETIM-nimiKitchen sink
    • UNSPSC-nimiSinks
    • UNSPSC-koodi30181504
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia