Julkaise tuotteesi
AXOR made by Schock Built-in sink  MONO R-100
AXOR

AXOR made by Schock Built-in sink MONO R-100

AXOR made by Schock Built-in sink MONO R-100
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 43019130 Rouge Specification: • cut-out dimensions: 450 x 480 mm • material: granite (Cristadur) • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 50 cm • type of installation: flat on the countertop (self-rimming) or flush-mount installation • position overflow: on the back centered in the bowl • packaging: stackpackaging • sink depth: 195 mm • waste set not included - please order one waste set from the optional parts
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite43019XXX
  • TuoteperheAXOR made by Schock
  • TuoteryhmäSinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)304
  • Leveys (mm)485
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)6.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011315
  • ETIM-nimiKitchen sink
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia