Julkaise tuotteesi
45723XXX AXOR One Porter unit
45723XXX AXOR One Porter unit
    AXOR

    45723XXX AXOR One Porter unit

    AXOR One Porter unit
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 45723700 Matt White - 45723000 Chrome - 45723670 Matt Black - 45723340 Brushed Black Chrome - 45723020 Polished Chrome - 45723130 Polished Bronze - 45723140 Brushed Bronze - 45723250 Brushed Gold Optic - 45723260 Brushed Chrome - 45723300 Polished Red Gold - 45723310 Brushed Red Gold - 45723330 Polished Black Chrome - 45723800 Stainless Steel Optic - 45723820 Brushed Nickel - 45723830 Polished Nickel - 45723930 Polished Brass - 45723950 Brushed Brass - 45723990 Polished Gold Optic Specification: • for hoses with cylindrical nuts • integrated support function • metal • non-return valve • connection type: G ½
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite45723XXX
    • TuoteperheAXOR One
    • TuoteryhmäWall outlet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    • Leveys (mm)95
    • Syvyys (mm)42
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.65
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures