Julkaise tuotteesi
AXOR Edge TH module Select FS 4f diam.cut
AXOR Edge TH module Select FS 4f diam.cut
    AXOR

    AXOR Edge TH module Select FS 4f diam.cut

    AXOR Edge Thermostatic module Select 610/100 for concealed installation for 4 functions - diamond cut
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 46721020 Polished Chrome - 46721830 Polished Nickel - 46721930 Polished Brass - 46721000 Chrome - 46721130 Polished Bronze - 46721300 Polished Red Gold - 46721330 Polished Black Chrome - 46721990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, shower hose • 4 functions • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 39 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 14 l/min • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower, Waterfall, Rain large, Mono
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite46721000
    • TuoteperheAXOR Edge
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)715
    • Leveys (mm)646
    • Syvyys (mm)67
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)8.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia
    Ahvenanmaa
    Israel
    Alankomaat
    Turkki
    Albania
    Andorra
    Belgia
    Bosnia ja Hertsegovina
    Bulgaria
    Espanja
    Färsaaret
    Gibraltar
    Guernsey
    Huippuvuoret
    Irlanti
    Islanti
    Italia
    Itävalta
    Jersey
    Kreikka
    Kroatia
    Kypros
    Latvia
    Liechtenstein
    Liettua
    Luxemburg
    Malta
    Mansaari
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Norja
    Pohjois-Makedonia
    Portugali
    Puola
    Ranska
    Romania
    Ruotsi
    Saksa
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Suomi
    Sveitsi
    Tanska
    Tsekin tasavalta
    Ukraina
    Unkari
    Valko-Venäjä
    Vatikaanivaltio
    Venäjä
    Viro
    Yhdistynyt kuningaskunta
    BIMobjectin tuotekirjasto

    Design App for Revit

    Lataa perheet suoraan Revit-malliisi yhdellä napsautuksella

    Hanki paikka, jossa voit käyttää uusia objekteja helpommin, tallentaa Revit-perheesi ja tehdä yhteistyötä tiimisi kanssa.

    • ValintamerkkiTyöskentele suoraan BIM-objektien kanssa Revitin vieressä
    • Valintamerkki 2 Gt pilvitallennustilaa – tallenna Revit-sisältösi
    • Valintamerkki Hanki sisällysluettelon hiilijalanjälkilaskenta (A1–A3) suoraan Revitistä