Julkaise tuotteesi
48470XXX AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
AXOR

48470XXX AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer

AXOR One 2-hole rim mounted thermostatic bath mixer
Tekniset tiedot
  • Surfaces:

    - 48470000 Chrome

    - 48470140 Brushed Bronze

    - 48470250 Brushed Gold Optic

    - 48470300 Polished Red Gold

    - 48470310 Brushed Red Gold

    - 48470330 Polished Black Chrome

    - 48470340 Brushed Black Chrome

    - 48470800 Stainless Steel Optic

    - 48470820 Brushed Nickel

    - 48470950 Brushed Brass

    - 48470990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • 2 functions

    • Safety stop at 40 °C

    • temperature limitation adjustable

    • suitable for remote spout

    • connection dimension: DN15

    • connection type: basic set

    • rim mounted

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite48470XXX
  • TuoteperheBath mixer
  • TuoteryhmäAXOR One
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)35
  • Leveys (mm)174
  • Syvyys (mm)64
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.59
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures