Julkaise tuotteesi
AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
    AXOR

    AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs

    AXOR Basic set bath filler, waste and overflow set for special bath tubs
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 58306180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for special bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 780 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite58306180
    • TuoteperheAXOR
    • TuoteryhmäBasic set for bath filler with waste and overflow
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia