Julkaise tuotteesi
Drywall Access Door
Arkistoitu

Drywall Access Door

Babcock-Davis' Drywall Access Door provides simple access through a vertical or horizontal surface with push latching door. Engineered with a welded aluminum frame and an optional removable door that is designed to receive 1/2 inch or 5/8 inch drywall infill to seamlessly integrate into the surrounding wall.

Features
  • Optional Double Door
  • Push Latching Door
  • Safety Cord
Tekniset tiedot
  • Model: BRGB/BRGBR/BRGT Door: Welded Aluminum, Drywall Infill Frame: Welded Aluminum Size: Min: 8 inches by 8 inches; Max: 24 inches by 24 inches Flange: Exposed Hinge: Welded Pin Installation: Wall or Ceiling Finish: Mill Warranty: 1 year Options: Flanges, Latches, Materials, Gaskets
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedrywall-access-door
  • TuoteperheAccess doors & frames
  • TuoteryhmäAccess Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-04-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit