Julkaise tuotteesi
F50
Barco

F50

The Barco F50 is the world’s first lamp-based single-chip DLP® projector that combines native WQXGA (2,560 x 1,600) or Panorama (2,560 x 1,080) resolution with active 3D stereo and high frame rates. Designed for 24/7 operation, the F50’s total cost of ownership is reduced to a minimum thanks to its reliable DLP® technology, filter-free design, and low maintenance needs. The compact F50 projector is suited for a wide variety of demanding applications in virtual reality, simulation and training, visitor attractions, collaboration suites and scientific visualization.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteF50
  • TuoteperheSmall- midsize venue projector
  • TuoteryhmäF-series
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-05-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)143
  • Leveys (mm)342
  • Syvyys (mm)306
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
  • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Norja
  • Nettopaino (kg)7.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC-koodi4511