Julkaise tuotteesi
Medea
Medea
    Barco

    Medea

    4K UHD resolution, 5,500 lumens of laser illumination and custom Barco Pulse electronics, all painstakingly optimised and produced at our facility in Norway to deliver unprecedented fun in small to medium sized media rooms. Just as the mythical Medea flew in a golden chariot driven by dragons (sent by her grandfather Helios, god of the sun) our Medea will bring life to fantasy.
    Tekniset tiedot
    • 5500 lumen
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMedea-M
    • TuoteperheHigh End Residential projector
    • TuoteryhmäHigh End Residential projector
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)227
    • Leveys (mm)480
    • Syvyys (mm)680
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
    • Toissijainen materiaaliAkrylaatti
    • Suunniteltu:Norja
    • Valmistettu:Norja
    • Nettopaino (kg)26
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
    • IFC-luokitusKaluste
    • ETIM-koodiEC000690
    • ETIM-nimiVideo projector
    • UNSPSC-nimiVideo projectors
    • UNSPSC-koodi45111616
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_67
    • Uniclass 2015 -kuvausProjectors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 16.26
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeVideo Projectors
    • OmniClass-numero23-37 15 19
    • OmniClass-nimikeVideo Projectors