Julkaise tuotteesi
XDL-4K75
Barco

XDL-4K75

The XDL-4K75 boasts 75,000 lumens brightness with extraordinary colors. For bigger screens, more pixels, more impact. Plus incredible RGB laser performance, signal flexibility up to a comfortable Native 4K@120 Hz, and no alignment.
Tekniset tiedot
  • 75000 lumen RGB laser projector
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitexdl-4k75
  • TuoteperheInstallation projectors
  • TuoteryhmäLarge venue projectors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)706
  • Leveys (mm)744
  • Syvyys (mm)1445
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)235
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Visuaalinen elektroniikka
  • ETIM-koodiEC000690
  • ETIM-nimiVideo projector
  • UNSPSC-nimiVideo projectors
  • UNSPSC-koodi45111616
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_70_67
  • Uniclass 2015 -kuvausProjectors
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeProjectors
  • OmniClass-numero23-37 15 19
  • OmniClass-nimikeVideo Projectors