Julkaise tuotteesi
Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Tryckklass A < 1000Pa Täthetsklass 1-4 Storlekar 200-200 till 2000-2000 Större spjäll kan göras i delat utförande. Alltid isolerade blad med bladtätning Endast varmförzinkat utförande Endast gejdanslutning Temperatur upp till 70°C Möjlighet till skyddat länksystem vid isolerade kanaler Motorhylla, handreglage eller påmonterat elektriskt ställdon
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBRJA
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2012-07-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)200
  • Syvyys (mm)220
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
  • IFC-luokitusVirtauksensäädin
  • UNSPSC-nimiLouvers
  • UNSPSC-koodi30161901