Julkaise tuotteesi
BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 heavy-duty channel
BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 heavy-duty channel

    BG-CLASSIC BGZ-S NW 150 heavy-duty channel

    For areas that need to withstand heavy loads: High load class up to F900; suitable for asphalt surfaces; channel with cast iron frame set in concrete in Z profile; gratings can be bolted up to 8 times per metre; fittings can be replaced at any time.

    Tekniset tiedot
    • Application areas:

      Rail station, platform, container terminal, Fire brigade access road, airport (landside), Pedestrian zones, industry, Storage area, Land/forest paths, Logistics area, Parking area (truck), Parking area (car), block paving, Rest area, heavy-duty, garage.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteclassic_bgzs-nw150
    • TuoteperheDrainage systems
    • Tuoteryhmäconcrete drainage systems
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)248
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)86
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
    • IFC-luokitusObjekti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka