Julkaise tuotteesi
BG-FILCOTEN one NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN one NW 150 drainage channel
BG-FILCOTEN one NW 150 drainage channel

    BG-FILCOTEN one NW 150 drainage channel

    The revolutionary monolithic BG-FILCOTEN one channel system with integrated FILCOTEN HPC grating. Maximum durability, load class up to F900. Inlet slots in the unique S-Line design ensure exceptional drainage performance.

    Tekniset tiedot
    • Application areas:

      Motorway, national road, container terminal, road drainage, Fire brigade access road, airport (airside), airport (landside), harbour, industry, District Road, Storage area, Country road, Logistics area, Parking area (truck), Rest area, racetrack, heavy-duty, garage.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitefilcoten_one-nw150
    • TuoteperheDrainage systems
    • Tuoteryhmäconcrete drainage systems
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-09-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)300
    • Leveys (mm)210
    • Syvyys (mm)1000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Itävalta
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)76.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other
    • IFC-luokitusObjekti

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka Afrikka