The channel system FILCOTEN tec offers the outstanding properties of FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) and supplements these with further safety aspects. The anchoring pockets on the sides of the channel ensure a secure hold in the concrete bed. The special construction of the galvanized steel frames enables the covers to be fixed easily and securely. Adjacent covering surfaces can be optimally attached to the frame edge. The channel system is loadable up to class C 250 (according to EN 1433).
Alueellinen saatavuus
| Eurooppa | Aasia | Pohjois-Amerikka | Afrikka |
|---|---|---|---|
Ahvenanmaa | Arabiemiirikunnat | Kanada | Egypti |
Alankomaat | Intia | Yhdysvallat | |
Albania | Qatar | ||
Andorra | |||
Belgia | |||
Bosnia ja Hertsegovina | |||
Bulgaria | |||
Espanja | |||
Färsaaret | |||
Gibraltar | |||
Guernsey | |||
Huippuvuoret | |||
Irlanti | |||
Islanti | |||
Italia | |||
Itävalta | |||
Jersey | |||
Kreikka | |||
Kroatia | |||
Kypros | |||
Latvia | |||
Liechtenstein | |||
Liettua | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Mansaari | |||
Moldova | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Norja | |||
Pohjois-Makedonia | |||
Portugali | |||
Puola | |||
Ranska | |||
Romania | |||
Ruotsi | |||
Saksa | |||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Suomi | |||
Sveitsi | |||
Tanska | |||
Tsekin tasavalta | |||
Ukraina | |||
Unkari | |||
Valko-Venäjä | |||
Vatikaanivaltio | |||
Viro | |||
Yhdistynyt kuningaskunta |