Julkaise tuotteesi
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
    Bielbet

    Concrete drainage channel V150 class B125

    4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class B125

    Tekniset tiedot
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 100mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 40mm
      • width 150mm / depth 90mm
      • width 150mm / depth 140mm
      • width 150mm / depth 185mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC-V150-B125
    • TuoteperheConcrete drainage channels and trash boxes
    • TuoteryhmäV150
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • OmniClass-numero23-31 00 00
    • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment