Julkaise tuotteesi
Concrete drainage channel V200 class D400
Concrete drainage channel V200 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V200 class D400

    4.7 / 5 tähteä4.7(6 arvostelua)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class D400

    Tekniset tiedot
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 300mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 125mm
      • width 200mm / depth 215mm


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteC-V200-D400
    • TuoteperheConcrete drainage channels and trash boxes
    • TuoteryhmäV200
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-03
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Toissijainen materiaaliCast iron
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • OmniClass-numero23-31 00 00
    • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment