Julkaise tuotteesi
Concrete Monolite Trash Box TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Trash Box TC class D400

Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, outflow for the pipe Ø160, load class D400.




Tekniset tiedot
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
    • lenght 500mm / width 300mm / height 700mm - H30

    External dimensions :

    • width 150mm / depth 435mm
    • width 250mm / depth 575mm






Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteCM-D400-TB
  • TuoteperheConcrete drainage channels and trash boxes
  • TuoteryhmäConcrete Monolite Channel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • OmniClass-numero23-31 00 00
  • OmniClass-nimikePlumbing Specific Products and Equipment