Julkaise tuotteesi
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
    BMI

    Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv

    Granule-surfaced SBS elastomeric bitumen roof waterproofing cap sheet. Very high performance reinforced SBS elastomeric bitumen membrane with self-protected coloured granules for waterproofing works.
    This product is for use as :

    • Toplayer of two-layers system for non-accessible roofs
    • Technical roofs 
    • Roofs under heavy protection.
    Tekniset tiedot
      • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen.
      • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder.
      • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
      • Wide colour range.
      • NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteParadiene-40-1-GS-Noxactiv-Grey-Red-Green
    • TuoteperheFLAT ROOF
    • TuoteryhmäWATERPROOFING
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-11-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2.9
    • Leveys (mm)1000
    • Syvyys (mm)8000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBitumen
    • Toissijainen materiaaliKuitulasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)40.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing membranes
    • UNSPSC-koodi30151505
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Waterproofing
    • OmniClass-numero23-13 25 17 13
    • OmniClass-nimikeSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II -koodiB30
    • CSI UniFormat II -nimikeROOFING