Julkaise tuotteesi
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    SBS elastomeric bitumen waterproofing torchable underlay. 

    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
    • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
    • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
    Tekniset tiedot
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteParadiene-SVV
    • TuoteperheFLAT ROOF
    • TuoteryhmäWATERPROOFING
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-11-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2.5
    • Leveys (mm)990
    • Syvyys (mm)9900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBitumen
    • Toissijainen materiaaliKuitulasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)32.34
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing membranes
    • UNSPSC-koodi30151505
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Waterproofing
    • OmniClass-numero23-13 25 17 13
    • OmniClass-nimikeSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II -koodiB30
    • CSI UniFormat II -nimikeROOFING