Julkaise tuotteesi
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. 

    • Reliable and easier torching due to the patented grooved underside. 
    • Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). 
    • High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. 
    • Numerous colours available
    Tekniset tiedot
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteParafor-Solo-S
    • TuoteperheFLAT ROOF
    • TuoteryhmäWATERPROOFING
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2018-11-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)4
    • Leveys (mm)990
    • Syvyys (mm)7920
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBitumen
    • Toissijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)35.28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiRoofing membranes
    • UNSPSC-koodi30151505
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSheet Waterproofing
    • OmniClass-numero23-13 25 17 13
    • OmniClass-nimikeSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II -koodiB30
    • CSI UniFormat II -nimikeROOFING