Julkaise tuotteesi
Mono PM 1-layer system, movement joint
Icopal

Mono PM 1-layer system, movement joint

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint:
1. Substrate: Concrete
2. Primer: Icoflux Primer or 2000 Primer
3. Detail: 0,3m stripe Membrane 3, welded
4. Detail: 0,5m stripe Mono PM, welded
5. Roofing felt: Mono PM welded and with welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Tekniset tiedot
  • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane, torch applied on concrete over a mineral wool isolated movement joint.
    External fire performance: BROOF(t2).
    System can be used where there is a need for a movement joint on concrete.
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemono-pm-1-layer-system-movement-joint
  • TuoteperheWater Proofing Membrane
  • TuoteryhmäSingle ply system
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-12-17
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBitumen
  • Toissijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
  • IFC-luokitusKatto
  • ETIM-koodiEG020300
  • ETIM-nimiBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_40_30_72
  • Uniclass 2015 -kuvausReinforced bitumen membrane warm roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 52 16.14
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass-numero23-13 39 31 11
  • OmniClass-nimikeSingle Layer Roof Membranes
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
Pohjois-Korea