Julkaise tuotteesi
Bobles Elephant
Bobles

Bobles Elephant

The Elephant has a rocking function where the child is challenged and stimulated while sitting. Later on, the child can stand on top of the Elephant's feet, which challenges the child's balance while standing. The Elephant is also good to lie across - both when you lie flat on your stomach and on your back. Last but not least, purely functional it is a great chair to sit on - both for the child and their parents.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteElephant
  • TuoteperheKIds furniture
  • TuoteryhmäTumbling Animals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2011-12-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)310
  • Leveys (mm)550
  • Syvyys (mm)240
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVaahtomuovi
  • Toissijainen materiaaliVaahtomuovi
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Kaluste
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56