Julkaise tuotteesi
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

4.7 / 5 tähteä4.7(20 arvostelua)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - TWO OUTLETS UNI DN 70
Tekniset tiedot
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard) with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteart-66-d-pillar-hydrant-dn80-2out
  • TuoteperheFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • TuoteryhmäPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-05-28
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCast iron
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta

Alueellinen saatavuus

Eurooppa