Julkaise tuotteesi
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
    Bosun

    Bosun XXL Paving Slab

    Bosun manufacturers the largest paving slab in South Africa – the large XXL paving slab. Bosun XXL paving slabs are ideal for walkways and landscaping applications.

    Please note that it weighs in excess of 90kg’s each and we recommend using a Probst Kerb Handler to handle to install these pavers. Because of their size you should consider a higher wastage factor on site. If one paver breaks, you essentially lose half a square meter.

    Please also bear in mind that because of their size, the earthworks must be perfect for it to be installed on a flat surface. Any protrusions in the earth will create pressure points on specific pavers.

    Tekniset tiedot
    • InstallBosun XXL Paving Slab, size 900mm x 600mm x 80mm thick in [Insert Colour/Texture/Finish]in a [Laying Pattern]

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteXXL-Paving-Slab
    • TuoteperheDesigner paving
    • TuoteryhmäXXL
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2021-02-03
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)600
    • Leveys (mm)900
    • Syvyys (mm)80
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Etelä-Afrikka
    • Valmistettu:Etelä-Afrikka
    • Nettopaino (kg)105
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Katutiilet & kivet
    • UNSPSC-nimiPaving blocks
    • UNSPSC-koodi30171701
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_14
    • Uniclass 2015 -kuvausPaving systems
    • OmniClass-numero23-11 21 17
    • OmniClass-nimikePaving Blocks