Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
bradfordwhite/products/a0542278-e563-460e-b747-fa7ce5157e4d
Koti
Luokat
Putkityöt
Vedenlämmittimet
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
Saatavana Yhdysvallat
Bradford White
Seuraa
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
These water heaters utilize a draft diverter and are atmospherically vented, however they offer Extra Recovery. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
bradfordwhite-0034
Tuoteperhe
Residential
Tuoteryhmä
Tank Type Gas
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-09-18
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://forthepro.bradfordwhite.com/our-products/usa-residential-tank-type-gas/atmospheric-vent-high-input-gas/
Asennusohjeet
https://docs.bradfordwhite.com/I&O/238-51012-00_Current.pdf
Tuotesertifiointi
https://docs.bradfordwhite.com/Spec_Sheets/1108_Current.pdf
Tekninen kuvaus
https://docs.bradfordwhite.com/Service_Manual/238-51542-00_Current.pdf
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Yhdysvallat
Valmistettu:
Yhdysvallat
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Putkityöt - Vedenlämmittimet
Uniclass 2015 -koodi
Pr_60_60_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Water heaters
OmniClass-numero
23-31 29 00
OmniClass-nimike
Hot Water Heaters
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
A. O. Smith
Dura-Power™ DEN and DEL
4.7
(
31
)
Lataa
Rheem Manufacturing Company
Commercial Electric Light Duty Water Heater
4.2
(
10
)
Lataa
A. O. Smith
Dura-Power® DSE Heavy-Duty Electric Water Heater, 3 kW to 90 kW, 5/10/20/30/40/50/65/80/100/119 gal Capacity
5.0
(
10
)
Lataa
A. O. Smith
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
4.3
(
27
)
Lataa
A. O. Smith
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
5.0
(
8
)
Lataa
A. O. Smith
Commercial Indoor/Outdoor Tankless Water Heater
4.3
(
17
)
Lataa