Julkaise tuotteesi
Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System

Combi2® Atmospheric Vent (C-DW2) Defender and Non-Defender System

The Combi2™ Series combination water heaters are designed to provide both potable water heating and space heating from a single heat source. The heated potable water in the tank transfers its heat through the heat exchanger to the fluid within the coil.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-0036
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäCombination - Water & Space Heating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat