Julkaise tuotteesi
Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These Light Duty models are atmospherically vented and offer larger gallon capacities and higher recovery rates. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal input models. They are perfect for applications that demand larger volumes of water such as small apartment buildings or small motels. Light Duty Atmospheric Vent High Input models are also available in Ultra Low NOx versions.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-0049
  • TuoteperheCommercial
  • TuoteryhmäTank Type Gas
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat