Julkaise tuotteesi
Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Our Power Vent (TTW®) models are power vented for positive exhaust. They offer greater installation flexibility with the ability to vent through a wall or roof, with either 2" or 3" PVC, ABS or CPVC pipe. They offer an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-0066
  • TuoteperheResidential
  • TuoteryhmäTank Type Gas
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-12-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat