Julkaise tuotteesi
KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

KwickShot® Flow Controlled Tankless Electric (TEF)

4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)
The KwickShot® Electric Tankless Water Heaters feature On Demand Hot Water with No delay, Reduced Energy Waste, and are 99% efficient.
Tekniset tiedot
  • Product Features:

    • On Demand Hot Water - No delay.
    • No T&P Relief Valve Needed
    • Continuous Hot Water - No storage capacity to run out
    • Easy Installation - Only one cold water line needed for installation.
    • LED Indicator - Communicates system status and heater operation feedback.
    • Control System - Activates heater only on demand.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-KwickShot-Flow-Controlled
  • TuoteperheCommercial
  • TuoteryhmäTankless Electric
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-06
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • ETIM-koodiEC000392
  • ETIM-nimiInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 -kuvausElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlow-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 11 11
  • OmniClass-nimikeElectric Instantaneous Hot Water Heaters