Julkaise tuotteesi
Commercial Large Volume Stainless Steel  Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Stainless Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Available in diameters ranging from 30" to 84", these large volume, bare tanks offer capacities ranging from 175 to 5,695 gallons. Horizontal and vertical configurations as well as custom sizes and linings are available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-large-volume-bare-copy
  • TuoteperheCommercial
  • TuoteryhmäStorage tanks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-19
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • ETIM-koodiEC000392
  • ETIM-nimiInstantaneous water heater
  • UNSPSC-nimiCommercial water heaters
  • UNSPSC-koodi40101826
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 -kuvausElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 13
  • OmniClass-nimikeHot Water Tank Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat