Julkaise tuotteesi
Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Available in 34", 40", 46", 52", and 64" standard diameters, these large volume, insulated and jacketed tanks offer capacities ranging from 175 – 1,530 gallons. Two inch, high-density foam insulation minimizes heat loss.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebradfordwhite-large-volume-jacketed
  • TuoteperheCommercial
  • TuoteryhmäStorage tanks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-09-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • UNSPSC-nimiCommercial water heaters
  • UNSPSC-koodi40101826
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 -kuvausElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 13
  • OmniClass-nimikeHot Water Tank Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat