Julkaise tuotteesi
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Volume Water Heaters (BMGV)

Brute MagnaTech® HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Product Features:

  • Up to 96% Thermal Efficiency
  • 20:1 Modulation All Sizes
  • Intuitive Touch Screen Controls
  • Proprietary O2 Combustion Control System
  • Low NOx system exceeds the most stringent regulations for air quality - 9ppm NOx
  • ASME "H" stamp
  • 160 psi maximum working pressure
  • Certified for Category II and Category IV Vent Systems
  • Variable Speed Pump Control
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitebrute-magnatech-htd-hydronic-volume-water-heaters
  • TuoteperheCommercial
  • TuoteryhmäBoilers & Volume Water Heaters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenlämmittimet
  • IFC-luokitusLämmönvaihdin
  • ETIM-koodiEC010868
  • ETIM-nimiGas-fired water heater
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 34 36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass-numero23-31 29 00
  • OmniClass-nimikeHot Water Heaters

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Meksiko
Yhdysvallat